Publier vos produits
Station météo
DUCO

Station météo

La station météorologique est essentielle au bon fonctionnement du rafraîchissement par ventilation, étant donné qu’elle fournit la mesure de la température extérieure. La station météorologique comprend également :

• un capteur de lumière naturelle orienté vers 3 points cardinaux (est, sud et ouest)

• un capteur de pluie chauffant (résistant à la neige)

• un capteur de vitesse éolienne

Spécification
  • Si vous utilisez une station météo pour le rafraîchissement par ventilation, il en faut une par unité maître.

Spécifications techniques
  • Réference unique.duco-weather-station
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVarious Control Components
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)77
  • Largeur (mm)96
  • Profondeur (mm)118
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)1.05
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG000013
  • Nom ETIMDomestic switching devices
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_52_97
  • Description de l'Uniclass 2015Weather stations