Publier vos produits
DucoBox Energy Comfort Plus D250
DUCO

DucoBox Energy Comfort Plus D250

La DucoBox Energy Comfort Plus D250 est la VMC double flux avec récupération de chaleur la plus compacte de la gamme The Energy Family.

L'interchangeabilité G/D par logiciel, la commande intelligente à la demande basée sur le CO2 et l'humidité, ainsi que le calibrage automatique garantissent une efficacité énergétique maximale et une réduction importante de la facture énergétique.

La commande à 2 zones réduit le niveau sonore d'au moins 30 %. Grâce à son fonctionnement ultra-silencieux, à son réglage automatique et à sa fonction de copie, cette VMC allie une facilité d'installation maximale à un excellent confort de vie. Le caisson métallique de cette version Plus garantit en outre une isolation acoustique supplémentaire — idéal pour les appartements et les logements compacts où le confort est une priorité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducobox-energy-comfort-plus-d250
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)669
  • Largeur (mm)565
  • Profondeur (mm)491
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)29
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC011285
  • Nom ETIMHeat recovery unit for single family house

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni