Publier vos produits
DucoBox Energy Premium
DUCO

DucoBox Energy Premium

Traduit par Google,

Le DucoBox Energy Premium est une unité de ventilation mécanique avec récupération de chaleur.

Spécification
  • Le DucoBox Energy est un appareil de ventilation équilibrée avec récupération de chaleur. L'appareil garantit mécaniquement une pulsion d'air frais dans l'habitation et extrait mécaniquement l'air vicié de l'habitation à l'aide de ventilateurs intégrés. Au cours du processus, la chaleur est récupérée de l’air extrait et transférée à l’air d’arrivée. La commande à la demande assure un fonctionnement extrêmement silencieux, intelligent et économe en énergie. Les composants de commande peuvent être connectés au DucoBox Energy (unité maître). Le DucoBox Energy est équipé d'une protection contre le gel (avec ou sans élément chauffant), d'une fonction bypass et d'un flux constant. L'équilibrage automatique permet une installation rapide de l'appareil. Le DucoBox Energy est disponible en version 1 zone et 2 zones, cette dernière offrant un fonctionnement encore plus silencieux et plus économe en énergie.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducobox-energy-premium
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)957
  • Largeur (mm)585
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePolypropylène expansé
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)43.73
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015220
  • Nom ETIMHeat exchangers