Publier vos produits
DucoBox Energy Sky D275
DUCO

DucoBox Energy Sky D275

Traduit par Google,

Tous les avantages des autres systèmes MVHR DUCO ont été adoptés ici, y compris la possibilité de contrôle à 2 zones via une vanne externe, l'étalonnage automatique, la fonction de copie, l'affichage tête haute, etc.

Spécification
  • La DucoBox Energy Sky avc un débit de ventilation de 275 m³/h a été spécialement développée pour le montage dans les locaux techniques compacts et les zones de stockage exiguës qu'on retrouve notamment dans les immeubles d'habitation. Ce modèle de plafond léger complète parfaitement notre famille The Energy Family (VMC double flux) et, grâce à sa hauteur réduite de 30 cm, s'intègre également parfaitement dans les plafonds suspendus. La VMC peut également être fixée au mur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducobox-energy-sky-d275
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-03-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePolypropylène expansé
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015220
  • Nom ETIMHeat exchangers