Publier vos produits
DucoBox Reno
DUCO

DucoBox Reno

Traduit par Google,

La DucoBox Reno est une unité d'extraction mécanique compacte, durable et extrêmement économe en énergie, développée pour être utilisée dans les systèmes de ventilation naturelle à la demande de DUCO et extrait l'air humide et/ou pollué lorsque cela est nécessaire et dans la quantité requise. Grâce à une technologie de calibrage intelligente et à la fonction de duplication pratique, le temps d'installation est réduit au minimum. La construction simple et le moteur à courant continu efficace garantissent une longue durée de vie.

Spécification
  • DucoBox Reno est la solution de ventilation pour le marché du renouvellement. Avec un débit de 325m³/h à 150 Pa et ses dimensions compactes (381 x 366 x 204), il peut être utilisé dans pratiquement toutes situations ! Grâce à la technologie de calibrage intelligente et à la fonction pratique de reproduction, le temps d'installation est réduit à un minimum. Finalement, l'utilisateur bénéficie d'une ventilation économe en énergie grâce à la combinaison d'une mesure d'humidité par standard, d'un réglage intelligent à la demande avec p.e. un capteur CO2 intégré en option et d'une consommation électrique maximale de 47W.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducobox-reno
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-06-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)366
  • Largeur (mm)318
  • Profondeur (mm)203.5
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)3.1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015260
  • Nom ETIMPressure increase/decrease
  • Code Uniclass 2015En_65_40
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation entities