Publier vos produits
DucoBox Silent
DUCO

DucoBox Silent

Traduit par Google,

Le DucoBox Silent est une unité d'extraction compacte, durable et extrêmement économe en énergie, développée pour être utilisée dans les systèmes de ventilation naturelle à la demande (DDNVS) de Duco, qui extrait l'air humide et/ou vicié par zone selon les besoins et au débit correct.

Spécification
  • Le DucoBox Silent Connect est un ventilateur d'extraction qui veille à une extraction non locale dans les Systèmes de ventilation Naturelle à la Demande (VND) de Duco. Le DucoBox Silent Connect est à la fois le moteur du système et l’unité « maître » à laquelle peuvent se connecter les composants de commande. Ce ventilateur d'extraction silencieux, compact, durable et extrêmement économe en énergie évacue l'air humide et/ou vicié quand et où cela s'avère nécessaire, et en quantité adéquate. La structure simple et le moteur à courant continu efficace sont le gage d'une longue durée de vie.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducobox-silent-connect
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)480
  • Largeur (mm)194
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolypropylène expansé
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)4.55
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015260
  • Nom ETIMPressure increase/decrease
  • Code Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying