Publier vos produits
DucoFlex Coupe-conduit D90 & D63
DUCO

DucoFlex Coupe-conduit D90 & D63

Traduit par Google,

Le coupe-conduit DucoFlex garantit que les conduits peuvent être coupés facilement et bien droits. Ceci est recommandé pour l'assemblage du système hermétique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)220
  • Largeur (mm)230
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.18
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG000050
  • Nom ETIMHand tools