Publier vos produits
DucoFlex Manchon d'accouplement D63
DUCO

DucoFlex Manchon d'accouplement D63

Le manchon d'accouplement offre la possibilité de relier les conduits DucoFlex de manière solide et étanche. Une butée intégrée empêche de trop enfoncer les conduits.

Spécification
  • Compatible avec DucoFlex conduit rond D63

    • Connexions :

    - 2x DucoFlex rond D63mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-koppeling-d63
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)97
  • Largeur (mm)97
  • Profondeur (mm)148
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)101
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air