Publier vos produits
DucoFlex Grille murale extérieur blanc D160
DUCO

DucoFlex Grille murale extérieur blanc D160

Traduit par Google,

Le traversée murale DucoFlex peut être utilisée comme point d'alimentation et d'extraction avec de très faibles pertes de pression. La bride montée d'un diamètre de 160 permet un raccordement rapide et étanche aux tuyaux DucoFlex ISO D160 sans nécessiter de pièces de raccordement. La bande anti-condensation prémontée évite les dépôts indésirables d'eau de condensation qui s'égoutte. Le design épuré et la couleur blanche ou noire permettent d'utiliser l'unité de manière discrète dans tout type de façade.

Spécification
    • Diamètre de raccordement (mm) : 160
    • Diamètre de transit : en fonction desconduites d'entrée ou d'extraction appliquées
    •  Très faibles pertes de pression (voir graphiques)
    •  Muni d'une lèvre d'égouttement préassemblée
    • Domaine d'application : paroi verticale
Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-muurdoorvoer-d160
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)310
  • Largeur (mm)285
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.95
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015240
  • Nom ETIMAir inlet/extraction units