Publier vos produits
DucoFlex Silencieux semi-rigide D200 (M/M) L1000 mm
DUCO

DucoFlex Silencieux semi-rigide D200 (M/M) L1000 mm

Le DucoFlex Silencieux semi rigide D160 / D180 / D200 (M/M) est un silencieux semi-rigide (pliable) composé d'un conduit intérieur en aluminium profilé et perforé et d'une paroi extérieure profilée à deux couches. L'espace entre la paroi intérieure et extérieure est rempli de matériel insonorisant de 50 mm. Le silencieux est équipé en standard d'embouts en aluminium aux deux extrémités (2x raccordement M). Le silencieux peut ainsi être raccordé rapidement, facilement et de manière étanche à l'unité de ventilation ou aux conduits de ventilation rigides en diamètre D160, D180 ou D200.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-sielncer-half-star-d200
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)1120
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)2.16
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC011019
  • Nom ETIMSound absorber, around air duct

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni