Publier vos produits
DucoFlex Coude isolé 90° avec raccord D200
DUCO

DucoFlex Coude isolé 90° avec raccord D200

Le Coude isolé 90° DucoFlex D200 est un coude lisse et isolé en PSE pour conduits de ventilation. La bonne performance isolante de ce produit empêche la formation d'un pont thermique et donc de la condensation lors de l'extraction de l'air pollué ou de l'insufflation de l'air extérieur. Des pertes d'énergie de l'air de ventilation sont également évitées. En plus de sa bonne valeur d'isolation thermique, le matériel utilisé amortit également le bruit et est très facile à traiter. Un raccord est fourni en standard ce qui permet de relier rapidement et de manière étanche à l'air les différents composants en PSE.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-star-isobocht-90-d200
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-05-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)355
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)233
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.56
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni