Publier vos produits
DucoFlex Caisson de distribution sol et plafond 3x ovale
DUCO

DucoFlex Caisson de distribution sol et plafond 3x ovale

"Le caisson de distribution est un élément multifonctionel avec 3 connections ovale (F) et une connection ovale (M). Cela permet de le coupler avec le caisson de distribution 4x ovale et ainsi obtenir un caisson de distribution 6x ovale (F)."

Spécification
  • Compatible avec les conduits d'air DucoFlex rond D63 et DucoFlex oval L163 x H68

    • Montage rapide et étanche grâce au principe «Click & Go»

    • Connexions :

    - 4 x ovale

    - 12x DucoFlex rond D63

    - 2x DucoFlex oval L163 x H68

    - 1 x DIN180 (femelle

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-vloer-en-plafondplenium-3x-oval
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)68
  • Largeur (mm)225
  • Profondeur (mm)225
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.39
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air