Publier vos produits
DucoFlex Caisson de distribution conduits flexibles (sol) 12x63 pour 2x conduit ovale
DUCO

DucoFlex Caisson de distribution conduits flexibles (sol) 12x63 pour 2x conduit ovale

Traduit par Google,
"Le boîtier collecteur de sol ovale 2x est l'adaptateur entre jusqu'à un maximum de 12 conduits D63 et 2x DucoFlex ovale.
Cela permet à la boîte collectrice d'être positionnée de manière plus accessible. Le système intelligent "Click & Go" permet un joint rapide et parfaitement étanche entre les conduits DucoFlex."
Spécification
  • Compatible avec les conduits d'air DucoFlex rond D63 et DucoFlex oval L163 x H68

    • Montage rapide et étanche grâce au principe «Click & Go»

    • Connexions :

    - 12x DucoFlex rond D63

    - 2x DucoFlex oval L163 x H68

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-vloerplenum-12x63-2x-ovaal
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)86
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)3.25
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air