Publier vos produits
DucoFlex Caisson de distribution conduits flexibles (sol) 12x63 D180
DUCO

DucoFlex Caisson de distribution conduits flexibles (sol) 12x63 D180

Traduit par Google,

"Le collecteur d'étage D180 est l'adaptateur entre un maximum de 12 conduits DucoFlex D63 et un raccordement direct à un conduit montant D180. Le système intelligent "Click & Go" permet un joint rapide et parfaitement étanche entre les conduits DucoFlex."

Spécification
  • Compatible avec les conduits

    d'air DucoFlex rond D63 et

    DucoFlex oval L163 x H68

    • Montage rapide et étanche

    grâce au principe «Click &

    Go»

    • Connexions :

    - 12x DucoFlex rond D63

    - 2x DucoFlex oval L163 x H68

    - 1x DN180 (Femelle)

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-vloerplenum-12x63-d180
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)133
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)3.25
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air