Publier vos produits
DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP
DUCO

DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP

Pour cette mise en œuvre, le voile de protection solaire a été monté sur un bras articulé qui se déplace d'abord vers le bas, puis s'ouvre sur un angle maximal de 90 degrés. La chaleur solaire est ainsi bloquée tout en laissant pénétrer suffisamment de lumière à l’intérieur pour créer une sensation agréable. Dans sa finition CAP, la toile de protection solaire est toujours équipée d’une commande électrique, et les écrans ne peuvent être couplés les uns aux autres. De plus, la finition CAP doit toujours être installée avec une protection contre le vent de 50 km/h, étant donné que celle-ci n’est pas disponible en finition FIX.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducotwin-120-zr-ak-cap
  • Famille de produitsWindow Ventilation
  • Groupe de produitsAir Vents With Screens
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
  • Code ETIMEC001142
  • Nom ETIMWindow ventilator

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas