Publier vos produits
Pièce de connexion isolé avec joint D125/D125 (M/M)
DUCO

Pièce de connexion isolé avec joint D125/D125 (M/M)

Les pièces de connexion avec joint assurent une connexion rapide et fiable entre les conduits (extraction et/ou entrée d'air) ou avec une DucoBox. Grâce au joint en caoutchouc prémonté, une classe d'étanchéité à l'air jusqu'à D est garantie !

Spécifications techniques
  • Réference unique.insulated-connection-piece-with-joint-d125-d125-m-m
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)140.5
  • Profondeur (mm)140.5
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.14
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC011220
  • Nom ETIMConnecting piece, round air duct

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni