Publier vos produits
Socle de montage sur pied (Energy Comfort (Plus) D250)
DUCO

Socle de montage sur pied (Energy Comfort (Plus) D250)

Dans les situations où un montage mural de la DucoBox Energy Comfort (Plus) est impossible, ce socle de montage permet un montage au sol. L'utilisation d'un siphon plat est obligatoire.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mounting-chair-standing-energy-comfort-plus-d250
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)148
  • Largeur (mm)497
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC011606
  • Nom ETIMAccessories for ventilator

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni