Publier vos produits
Le jeu contient un câble Coaxial de 8 m
DUCO

Le jeu contient un câble Coaxial de 8 m

Le jeu contient un câble Coaxial de 8 m équipé aux deux extrémités de connecteurs prémontés. Ce set permet de déplacer le cas échéant l'antenne des DucoBox vers un endroit où la portée RF est optimale.

Spécification
  • Le jeu contient un câble Coaxial de 8 m équipé aux deux extrémités de connecteurs prémontés. Ce set permet de déplacer le cas échéant l'antenne des DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy ou DucoBox Eco vers un endroit où la portée RF est optimale
Spécifications techniques
  • Réference unique.set-coax-kabel
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)210
  • Profondeur (mm)230
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.31
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG000001
  • Nom ETIMCables