Publier vos produits
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant

    Bling Pendant

    Traduit par Google,

    La suspension Bling est un luminaire suspendu moderne, fixé sur une tige, réalisé en acrylique, aluminium et laiton. Des disques en acrylique haute transparence, découpés au laser, entourent une tige centrale suspendue à un support rond de 12,5 cm de diamètre. D'une largeur de 15 cm et d'une hauteur standard de 53 cm, elle est disponible en finition laiton, nickel ou noir et pèse environ 900 g. Les disques en acrylique captent et réfractent la lumière de l'ampoule, créant un halo scintillant autour du luminaire.


    Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen, d'une puissance maximale de 15 watts, compatible avec les ampoules LED ou incandescentes (ampoule non fournie). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural adapté. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des endroits secs aux États-Unis et au Canada. Des rallonges sont disponibles pour les plafonds hauts et un adaptateur pour plafonds inclinés. Installée en ligne, elle s'intègre parfaitement au-dessus d'un îlot de cuisine, d'un bar d'hôtel, d'un comptoir de café ou d'une caisse de boutique. Deux suspensions peuvent encadrer une banquette de restaurant ou une table à manger. Un plafonnier Bling assorti permet d'harmoniser le tout dans les pièces à plafond bas.

    Spécification
    • Dimensions

      Width: 6", Canopy: 5"

      Hanging Height

      21".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bling-pendant
    • Famille de produitsBling Pendant
    • Groupe de produitsPendant Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)21
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis