Publier vos produits
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"

    Color Commander Flush Mount 29"

    Traduit par Google,

    Le plafonnier Commander Flush Mount 29" est un luminaire à deux niveaux d'inspiration moderne du milieu du siècle, fabriqué en aluminium et en laiton. Ses deux niveaux de 74 cm (29 pouces) sont espacés de 10 cm (4 pouces) sous un cache-fils de 13 cm x 4 cm (5 x 1,5 pouce), pour une hauteur totale de 41 cm (16 pouces). Il est disponible en 14 couleurs et pèse 4,5 kg (10 livres). Six ampoules réparties sur les deux niveaux lui confèrent l'allure d'un lustre, tout en conservant un format compact et discret.

    Ce luminaire est équipé de six douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Il fonctionne sur 120 volts, est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour une utilisation dans des endroits secs aux États-Unis et au Canada. Sa hauteur de 40,6 cm (16 pouces) convient aux pièces dont la hauteur sous plafond est standard, où un lustre suspendu ne serait pas adapté : au-dessus d’une table à manger, dans une chambre principale ou une suite d’hôtel, au-dessus d’un magasin ou dans une salle de conférence. Une version de 119,4 cm (47 pouces) et le lustre Commander offrent le même design pour les pièces plus grandes.

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 29"
      Vertical Distance Between Tiers: 4"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      16".

      Weight

      10 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-commander-flush-mount-29
    • Famille de produitsCommander Flush Mount
    • Groupe de produitsFlush Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16
    • Largeur (pouces)29
    • Profondeur (pouces)29
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis