Publier vos produits
Color Eureka Flush Mount
Color Eureka Flush Mount
Color Eureka Flush Mount
Color Eureka Flush Mount
Color Eureka Flush Mount
Color Eureka Flush Mount

    Color Eureka Flush Mount

    Traduit par Google,

    Le plafonnier Color Eureka est un luminaire moderne en aluminium et laiton. Un cylindre fin en aluminium de 15 x 5 cm s'étend depuis une rosace de 12,5 cm et supporte une ampoule apparente à son extrémité, pour une hauteur d'installation de 17,5 cm. Il est disponible en 14 coloris thermolaqués avec une finition laiton, nickel ou noire, et pèse 450 g. L'ampoule apparente diffuse la lumière dans toutes les directions.

    Ce luminaire est équipé d'une douille E26 à culot moyen, d'une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Son format compact s'intègre parfaitement dans un dressing, une salle de bain principale ou un hall d'entrée. Installé en ligne, il permet d'éclairer un couloir, un couloir d'hôtel ou des toilettes de bureau. Il peut être associé à la suspension Color Eureka pour un projet d'éclairage complet, tandis que le plafonnier Color Reader offre le même rendu avec une ampoule encastrée.

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Lamp Cup: 6" x 2" Canopy: 5" Installed Height: 7"

      Hanging Height

      7".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-eureka-flush-mount
    • Famille de produitsEureka Flush Mount
    • Groupe de produitsFlush Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis