La suspension Color Eureka est un luminaire minimaliste moderne en aluminium et laiton. Une fine coupelle de 15 x 5 cm accueille une ampoule apparente et est suspendue à un pavillon de 12,5 cm de diamètre, à une hauteur de 50 cm. Elle est disponible en 14 coloris thermolaqués avec une finition laiton, nickel ou noire, et pèse environ 900 g. L'ampoule apparente, située à l'extrémité de la coupelle, diffuse la lumière dans toutes les directions.
Ce luminaire suspendu est équipé d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Il fonctionne sur 120 volts, est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Conçu pour les plafonds plats, il nécessite une suspension pivotante pour les plafonds inclinés (à préciser lors de la commande). Il est homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Un seul luminaire suspendu offre un éclairage ciblé près d'un lit ou au-dessus d'un fauteuil de lecture, tandis qu'une rangée peut éclairer un îlot de cuisine, un bar de restaurant, la réception d'un hôtel ou la caisse d'une boutique. Le plafonnier Color Eureka Flush Mount reprend les mêmes caractéristiques pour les plafonds plus bas.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |