Publier vos produits
Color Hemi Flush Mount 10"
Color Hemi Flush Mount 10"
Color Hemi Flush Mount 10"
Color Hemi Flush Mount 10"
Color Hemi Flush Mount 10"
Color Hemi Flush Mount 10"

    Color Hemi Flush Mount 10"

    Traduit par Google,

    Le plafonnier Color Hemi Flush Mount 10" est un luminaire en forme de dôme fabriqué en aluminium et en laiton. Son demi-dôme de 25 cm repose sur une rosace de 12,5 cm, pour une hauteur installée de 15 cm sans ampoule. Il est disponible en 14 couleurs et avec des finitions laiton, nickel ou noir, et pèse 1,4 kg. Une ampoule unique est placée juste sous le bord, dirigeant la lumière vers le bas tandis que le dôme coloré s'illumine de l'intérieur.

    Ce luminaire est équipé d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Son dôme de taille moyenne convient à une salle de bain ou un vestiaire, aux toilettes ou couloirs d'un hôtel, aux sanitaires d'un bureau ou à une boutique, où sa répétition au plafond permet de diffuser une couleur de marque dans l'espace. Il est également disponible en 20 cm et 30 cm, avec des appliques murales Hemi assorties.

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Dome: 10", Installed Height: 6", Canopy: 5"

      Hanging Height

      6".

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-hemi-dome-flush-mount-10
    • Famille de produitsHemi Flush Mount
    • Groupe de produitsFlush Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6
    • Largeur (pouces)10
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis