Publier vos produits
Color Lepore Flush Mount
Color Lepore Flush Mount
Color Lepore Flush Mount
Color Lepore Flush Mount
Color Lepore Flush Mount

    Color Lepore Flush Mount

    Traduit par Google,

    Le plafonnier Color Lepore est un modèle discret fabriqué en acrylique, aluminium et laiton. Une structure en acrylique transparent, découpée au laser, entoure un disque coloré à l'intérieur d'une rosace de 15 cm. Le disque réfléchit la lumière et l'acrylique la réfracte, diffusant ainsi une douce couleur à travers la matière transparente. Il est installé à 11,5 cm du plafond, pèse 1,8 kg et se décline en 14 coloris.

    Ce luminaire est équipé d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour une utilisation dans des endroits secs aux États-Unis et au Canada. Son profil bas et sa couleur vive conviennent aux petites pièces nécessitant un point focal : salle d'eau, dressing, chambre d'enfant ou cabine d'essayage. Répété dans un couloir d'hôtel ou au plafond d'un restaurant, il permet d'harmoniser la palette de couleurs d'un projet. L'applique Color Lepore et les autres luminaires de la gamme Lepore en finitions métalliques complètent ce design.

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Acrylic Canopy: 6", Installed Height: 4.5"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada. This fixture is not available as damp location.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-lepore-flush-mount
    • Famille de produitsLepore Flush Mount
    • Groupe de produitsFlush Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.5
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis