Publier vos produits
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"

    Color Lure Flush Mount 10"

    Traduit par Google,

    Le plafonnier Color Lure de 25 cm (10 pouces) est un modèle globe encastré d'inspiration moderne du milieu du siècle, fabriqué en aluminium filé à la main, en laiton massif et en verre opale soufflé à la main. Un dôme en aluminium thermolaqué surmonte un globe en verre opale de 25 cm (10 pouces) de diamètre, lui-même posé sur une rosace ronde de 12,5 cm (5 pouces) de diamètre. D'une hauteur totale de 42 cm (16,5 pouces), il est disponible en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir. Son poids est de 1,8 kg (4 livres). Le globe en verre opale diffuse une lumière douce et tamisée vers le bas et dans la pièce.

    Ce plafonnier encastré est équipé d'une douille E26 à culot moyen d'une puissance maximale de 15 watts et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, il peut également être installé en position verticale pour les plafonds inclinés. Conçu comme éclairage principal, il convient parfaitement à une chambre, une cuisine ou une chambre d'enfant. Dans un contexte commercial, il peut éclairer une chambre d'hôtel, un bureau privé ou être installé en série dans une salle d'attente de clinique pédiatrique. Disponible en 15, 20 et 30 cm, il permet d'utiliser le même luminaire pour l'ensemble d'un projet.

    Spécification
    • Dimensions

      Globe/Dome: 10", Canopy: 5"

      Hanging Height

      16.5".

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-lure-globe-flush-mount-10
    • Famille de produitsLure Flush Mount
    • Groupe de produitsFlush Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.5
    • Largeur (pouces)10
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis