Publier vos produits
Color Lure Pendant 12"
Color Lure Pendant 12"
Color Lure Pendant 12"
Color Lure Pendant 12"
Color Lure Pendant 12"
Color Lure Pendant 12"

    Color Lure Pendant 12"

    Traduit par Google,

    La suspension Color Lure de 30 cm (12 pouces) est une suspension globe de style moderne du milieu du siècle, fabriquée en aluminium filé à la main, en laiton massif et en verre opale soufflé à la main. Un dôme en aluminium thermolaqué coiffe un globe en verre opale de 30 cm (12 pouces), suspendu à une rosace de 12,5 cm (5 pouces), pour une hauteur totale de 68,5 cm (27 pouces). Des tiges d'extension sont disponibles pour la suspendre plus bas. Proposée en 14 couleurs et avec des finitions laiton, nickel ou noir, elle pèse 2,3 kg (5 livres). Le verre opale diffuse une douce lumière autour et sous le luminaire.

    Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen d'une puissance maximale de 15 watts et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, elle est également disponible avec une option de suspension droite pour les plafonds inclinés. Son globe plus large peut être utilisé seul au-dessus d'une table à manger ou dans une entrée, ou installé en rangée au-dessus d'un long îlot de cuisine, d'une table commune de restaurant ou d'un comptoir de magasin. Elle est également disponible en 15, 20 et 25 cm, ainsi qu'en version encastrée assortie, permettant ainsi d'adapter un seul luminaire à différents espaces.

    Spécification
    • Dimensions

      Globe/Dome: 12", Canopy: 5"

      Hanging Height

      27".

      Weight

      5 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-lure-globe-pendant-12
    • Famille de produitsLure Pendant
    • Groupe de produitsPendant Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis