Le plafonnier Color Pilot Flush Mount 29" est un luminaire linéaire d'inspiration moderne du milieu du siècle, fabriqué en aluminium et en laiton. D'une largeur de 74 cm (29 pouces), il est doté d'une rosace de 13 x 2,5 cm (5 x 1 pouce) et est installé à 25 cm (10 pouces) du plafond. Disponible en 14 couleurs et avec des finitions laiton, nickel ou noir, il pèse 900 g (2 livres). Une option de suspension pivotante permet une installation horizontale sur les plafonds inclinés ou voûtés. Cette option doit être spécifiée lors de la commande.
Ce luminaire est équipé de deux douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Son profil bas et linéaire est idéal pour les espaces restreints : salle de bain principale, dressing, véranda ou cabine d’essayage. Installé le long d’un couloir d’hôtel ou de bureaux, il diffuse une lumière uniforme et stable sur une longue distance. Un plafonnier de 119 cm, des suspensions assorties et des appliques Pilot permettent de compléter le design.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |