Publier vos produits
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"

    Color Pilot Flush Mount 47"

    Traduit par Google,

    Le plafonnier Color Pilot Flush Mount 47" est un luminaire linéaire d'inspiration moderne du milieu du siècle, fabriqué en aluminium et en laiton. D'une largeur de 119 cm (47 pouces), il est doté d'une rosace de 12,7 cm x 2,5 cm (5 pouces x 1 pouce) et se situe à 25 cm (10 pouces) du plafond. Disponible en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir, il pèse 1,4 kg (3 livres). Une option de suspension pivotante permet une installation horizontale même sur les plafonds inclinés ou voûtés. Cette option doit être spécifiée lors de la commande.

    Ce luminaire est équipé de deux douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Son profil long et bas convient aux pièces où une suspension serait trop haute : une cuisine avec plafond standard, une salle de bain principale, une véranda, une salle à manger de restaurant ou au-dessus d’un présentoir en magasin. Installé le long d’un couloir d’hôtel ou dans un bureau en espace ouvert, il assure un éclairage uniforme sur une grande surface. Un plafonnier de 74 cm, des suspensions assorties et des appliques Pilot permettent de compléter le design.

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Width: 47", Canopy Size: 5" x 1"

      Hanging Height

      10"

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-pilot-flush-mount-47
    • Famille de produitsPilot Flush Mount
    • Groupe de produitsFlush Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10
    • Largeur (pouces)47
    • Profondeur (pouces)47
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis