Publier vos produits
Twink Sconce
Twink Sconce
Twink Sconce
Twink Sconce
Twink Sconce

    Twink Sconce

    Traduit par Google,

    L'applique Twink est un petit luminaire à une seule ampoule, en aluminium et laiton, avec une ampoule apparente sur une plaque de fixation ronde de 12,7 cm (5 pouces). Elle ne dépasse que de 8,9 cm (3,5 pouces) et se fixe au mur ou au plafond, offrant ainsi plus de flexibilité d'installation qu'une applique classique. Disponible en finition laiton, nickel ou noir, chaque applique est fabriquée sur commande à Minneapolis.

    Son format compact permet de l'installer en série dans une cage d'escalier ou un couloir, ou encore seul au-dessus d'une entrée, d'un couloir ou d'une salle de bain. Homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, il convient aussi bien aux habitations qu'aux hôtels, restaurants et bureaux. Ce luminaire est câblé avec une douille E26 et est compatible avec les ampoules et variateurs muraux.

    Également disponible en 14 couleurs sous le nom de Color Twink Sconce.

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.twink-sconce
    • Famille de produitsTwink Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)3.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis