Publier vos produits
Éclairage EAE - COZAR PLUS BPL
EAE Group

Éclairage EAE - COZAR PLUS BPL

Le boîtier intégré du COZAR, fabriqué selon un procédé spécial en polycarbonate, offre un affichage minimaliste. L'absence de connecteurs apparents garantit un indice de protection IP élevé.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en plastique extrudé

    Diffuseur : Diffuseur en polycarbonate

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP65

    Classe de résistance aux chocs IK : IK09

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    IRC : > 80Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +40 °CCouleurs du boîtier : -Installation : Montage en saillie / Suspension

Spécifications techniques
  • Réference unique.cozar_plus_bpl
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsLinear Etanj
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique