Publier vos produits
Éclairage EAE - PROLIT
Éclairage EAE - PROLIT
    EAE Group

    Éclairage EAE - PROLIT

    4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
    Grâce à son nouveau boîtier au design épuré et à sa conception électronique haute performance, le Prolit V.3 offre différents flux lumineux adaptés à de nombreuses applications, ainsi qu'un large choix d'optiques. Avec une efficacité lumineuse pouvant atteindre 146 lm/W, il garantit des économies d'énergie importantes. Il est idéal pour remplacer les systèmes d'éclairage conventionnels et peu performants.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

      Diffuseur : Verre trempé avec sérigraphie

      Angles d'optique : Lentille 22° / Lentille 32° / Lentille 57° / Lentille 99° / Lentille asymétrique / Lentille sport / 0° d'inclinaison

      Indice de protection : IP66

      Classe de résistance aux chocs IK : IK09

      Tension d'entrée : 220-240 V CA

      Puissance : 102 W / 150 W / 176 W / 206 W / 230 W

      Source lumineuse : LED haute puissance

      Température de couleur : 3000 K / 4000 K 5000K / 5700K

      IRC : > 70

      Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +60 °C

      Couleur du boîtier : ALZ90F + MW 3004 (NOIR)

      Installation : Montage au sol

    Spécifications techniques
    • Réference unique.prolit
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsFloodlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique