Publier vos produits
In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm
    Eaton

    In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm

    Traduit par Google,

    Le climatiseur de précision en rangée offre un refroidissement robuste dans un encombrement réduit pour les petits centres de données et les salles informatiques hautes performances.

    • Refroidit les équipements critiques avec jusqu'à 12,8 kW (43 686 BTU/h) de puissance de refroidissement en rangée de haute précision
    • Le profil fin de 300 mm permet un refroidissement maximal tout en occupant peu de place
    • La conception à couplage étroit améliore l'efficacité énergétique de 25 % par rapport aux CRAC traditionnels
    • L'écran tactile couleur convivial permet un accès complet aux données et aux informations d'état
    • Possibilité de décharge d'air latérale et/ou frontale configurable et de mode maintenance
    • Ventilateurs remplaçables à chaud
    • Garantie limitée d'un an
    Spécification
    • OVERVIEW

      UPC Code037332250674

      INPUT

      Electrical Consumption (Max)4800 Watts
      Nominal Input Voltage(s) Supported208V AC
      Maximum Input Amps16
      Input Connection Type3-wire / 4-wire + Ground
      Input Plug Features3-wire / 4-wire + Ground
      Input Frequency60 Hz

      COOLING

      Cooling TypeActive
      Airflow1,475 CFM
      Cooling Capacity (BTUs)43686
      Cooling Capacity (kW)12.8

      PHYSICAL

      ColorBlack
      Material of ConstructionAluminium, Steel
      Shipping Dimensions (hwd / cm)217.42 x 59.94 x 119.89
      Shipping Weight (kg)215.00
      Unit Dimensions (hwd / cm)200 x 30 x 110
      Unit Weight (kg)180.08

      ENVIRONMENTAL

      Storage Temperature Range-40° to 140° F (-40° to 60°C)
      Operating Elevation (ft.)0 to 13,000
      Operating Temperature+4 to +115 degrees Fahrenheit / -16 to +46 degrees Celsius
      Operating Humidity Range5 to 80%
      Ambient Operation RH5 to 80%
      Condensate Drain Pumps (L/HR)Max distance 150ft (45m), max lift 26.5ft (8m)
      Condensate Water Drains1/4 in. Connection

      COMMUNICATIONS

      SNMP CompatibilityYes, WEBCARDLX card included

      FEATURES & SPECIFICATIONS

      RefrigerantR410a (Environmentally friendly, Non ozone depleting)
      Refrigerant Amount12.1 lb. / 5.0 kg (Nominal)
      Compressor TypeRotary (Inverter Driven)
      Sound Level (Noise)78 DBA @ 1475 CFM @ 1 METER
      Fans (Type/Quantity)0-2000 RPM x 3

      OPERATION

      Operation ModeCooling, Standby, Off, Maintenance Mode
      Supply Air Temperature (Celsius)18-27 deg. C (limited by heating load)
      Applied Containment TypesClose/Open
      Fan ControlsAutomatic
      Force ModesMaintenance Mode, Rotation Mode
      Installation ModesCondenser above or slightly below In-Row; vertical condenser.
      Manual ModesService and factory setting menus for manual adjustment
      Power RedundanciesSingle only
      System Type SelectionsDeg. F; Deg. C (default is Deg. F)
      Temperature Unit SelectionsDeg. F; Deg. C (default is Deg. F)

      STANDARDS & COMPLIANCE

      Product CertificationsCAN/CSA-C22.2 No. 60335 (Canada); NOM (Mexico); UL 60355
      Product ComplianceRoHS; FCC Part 15 Class B (USA)

      WARRANTY & SUPPORT

      Product Warranty Period (Worldwide)1-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SRCOOLDXRW12
    • Famille de produitsRacks & Cooling
    • Groupe de produitsData Center & Server Rack Cooling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir conditioners
    • Code UNSPSC40101701
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning units
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 39 11
    • Titre OmniClassAir Conditioners
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment