Publier vos produits
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Traduit par Google,
    Groupe de montage en surface pour mitigeur de douche encastré ECA Tiera
    Spécification
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • For chrome coated product, flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately • For matte black coated product, flush mounted group with code 102166102C1EX should be bought separately
    Spécifications techniques
    • Réference unique.102167105EX-K
    • Famille de produitsE.C.A. Tiera
    • Groupe de produitsConcealed Shower Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)121
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures