Publier vos produits
Poseidon Countertop Washbasin SEREL EasyWash PS32

Poseidon Countertop Washbasin SEREL EasyWash PS32

Traduit par Google,
SEREL Poseidon Lavabo à poser SEREL EasyWash PS32 (60 cm)
Spécification
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2018 - Silver A' Design Award, 

    2018 - Design Turkey Good Design Award, 

    2019 - Iconic Innovative Interior Award, 

    2019 - German Innovation Award 

    • 60x45cm 

    • Photocell System E.C.A EasyWash Photocell Washbasin Faucets would be taken seperately.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PS32
  • Famille de produitsSEREL Poseidon
  • Groupe de produitsCountertop Washbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures