Publier vos produits
Porte rapide à spirale EFA-SST®-L Secure
Porte rapide à spirale EFA-SST®-L Secure
Porte rapide à spirale EFA-SST®-L Secure
Porte rapide à spirale EFA-SST®-L Secure
    EFAFLEX
    Archivé

    Porte rapide à spirale EFA-SST®-L Secure

    EFA-SST®-L Secure : La porte anti-effraction la plus rapide au monde

    Premier fabricant mondial de portes à relevage rapide, EFAFLEX offre avec EFA-SST®-L Secure, une solution brevetée, certifiée selon résistance à l´effraction classe RC4. De ce fait, elle contribue significativement à la sécurité des personnes et des biens au sein de bâtiments tout en préservant la fluidité et la performance de process de travail.

    Spécification
    • Résistance à l´effraction classe RC4 conforme à la norme DIN V ENV 1627, Verrouillage automatique après chaque cycle de fermeture, Vitesse d´ouverture jusque´à 1,0 m/s, Jusque´à 250.000 cycles de fonctionnement par an, Référencement au registre de fabricants de la police allemande (K-EINBRUCH), Testé et certifié par l´institut IFT Rosenheim, Rideau de cellules infrarouge (EFA-TLG)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-speed-spiral-door-efa-sst-l-secure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5000
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13
    • Titre OmniClassMetal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors