Publier vos produits
Product image
Icône de la collection

Série S - SST par EFAFLEX

La porte rapide à spirale EFA-SST symbolise une nouvelle génération de portes industrielles: une isolation parfaite, un fonctionnement économe en énergie, une technologie de pointe. La nouvelle conception technique se distingue notamment par l’amélioration des propriétés physiques du tablier ainsi que par l’optimisation du fonctionnement de manière à élever encore le standard des portes industrielles EFAFLEX.

Isolation thermique max. avec lamelles isolantes EFA-THERM®
Résistance au vent maximale
Excellents dispositifs de sécurité
Ouverture jusqu'à 2,5 m/s
Fermeture jusqu'à 1,0 m/s
Jusqu'à 400 000 cycles de charge par an
Dimensions standard jusqu’à l = 10 000 mm x h = 12 000 mm

Types de portes: 261,262,264,268,305,314,276,290,291,292

La collection contient

6 produits