La porte rapide à spirale EFA-SST® TK-100 est la première solution de porte simple dédiée aux zones de congélation. En plus de vitesses d’ouverture et de fermeture maximales, elle atteint les meilleures valeurs d’isolation des portes à spirale et constitue ainsi une solution de grande qualité pour toutes les chambres froides.
Solution de porte simple unique
Montants et lamelles à rupture thermique
Quasiment hermétique
Haute étanchéité à l'air
Ouverture jusqu'à 2,0 m/s
Fermeture jusqu'à 0,5 m/s
Jusqu'à 200 000 cycles de charge par an
Valeur U: jusqu’à 0,62 W/m²k
Dimensions standard jusqu’à l = 4 500 mm x h = 6 000 mm, max. 18 m²
Type de porte: 273