Publier vos produits
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing

    Traduit par Google,

    Garde-corps en verre à fixation frontale. Design minimaliste, surface utile maximale et hautes performances techniques.

    Système de garde-corps en verre avec montage frontal sur support (FS) ou dans sa variante FS 200 SPÉCIALE, avec montage décalé et profil dissimulé sous plancher surélevé ou pavage.

    Idéal pour les projets où une clarté visuelle maximale, une optimisation de l'espace et une dissimulation complète des profils sont souhaitées.

    Spécification
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GARDA-FS-200-SPECIAL-Linear-Railing
    • Famille de produitsGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Groupe de produitsGARDA FS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Afrique