Publier vos produits
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
    eibho

    GARDA MINI Railing

    Traduit par Google,

    Compact, précis et sûr. La solution idéale pour les parapets, les murs ou les balustrades, avec une installation depuis l'intérieur et un profil discret.

    GARDA MINI est une solution optimisée pour les projets nécessitant une fixation directe sur un mur ou un parapet, grâce à son profil réduit et son adaptation intérieure. Son utilisation est particulièrement adaptée aux rénovations, aux escaliers, aux bâtiments historiques ou aux espaces à hauteur limitée.

    Spécification
    • Verified structural resistance:

      • 0.8 kN/m → residential and general use
      • 1.6 kN/m → public and commercial areas
      • 2.0 kN/m → reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GARDA-MINI-RAILING
    • Famille de produitsGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Groupe de produitsGARDA MINI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Afrique