Publier vos produits
MIT-Stainless Steel Accumulation Tanks-104/5004

MIT-Stainless Steel Accumulation Tanks-104/5004

Traduit par Google,

Les réservoirs d'accumulation sont des équipements qui chauffent et stockent l'eau via une source de chaleur externe. Les réservoirs d'accumulation conservent l'eau sous forme de chaleur provenant d'un échangeur de chaleur, de l'énergie solaire, d'une pompe à chaleur, d'une chaudière à combustible, etc. En particulier dans les zones où les chaudières sont de volume insuffisant, les réservoirs d'accumulation utilisés aux côtés des échangeurs de chaleur offrent des solutions efficaces.

Spécification
  •                                                              MIT 104-164-204-304-404-504

    Volume: 100LT to 5000LT

    Maximum Operating Temperature: 90°C

    Design Temperature: 100°C

    Maximum Operating Pressure: 8 Bar

    Insulation: 50mm SOFT PU Vinlex Cover

    Material: AISI 304- Stainless Steel




Spécifications techniques
  • Réference unique.mit-accumulation-tanks
  • Famille de produitsAccumulation Tank
  • Groupe de produitsAccumulation Tanks
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2025-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCRéservoir
  • Code ETIMEC010184
  • Nom ETIMBoiler storage tank
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96_84
  • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel tanks
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters