Présentation du climatiseur entièrement personnalisable qui s’adapte à votre décoration intérieure. Peignez-le simplement et il se fondra dans le mur de votre salon et dans le style de n'importe quelle pièce.
Le système de connectivité unique vous donne un contrôle total sur le climatiseur, même à distance.
La technologie Onduleur est jusqu'à 80 % plus économe en énergie, ce qui vous permet d'économiser sur vos factures.
Le puissant système de triple filtration purifie l'air de votre maison et le maintient sain, exempt de jusqu'à 99,9 % d'allergènes, de bactéries et de champignons.
Refroidissement 37 % plus rapide, pour que votre maison soit aérée et rafraîchissante lorsque vous en avez besoin.
Le climatiseur a une faible consommation d'énergie, ce qui réduit l'impact sur l'environnement jusqu'à 67 %, tout en vous permettant d'économiser de l'argent sur vos factures.
Vous pouvez contrôler avec précision et efficacité la direction du flux d'air à travers les ailettes pour garder toute la pièce aérée et confortable.
Le système autonettoyant du climatiseur élimine automatiquement l'excès d'humidité lorsque le moteur est éteint, gardant l'air plus sain et facilitant le nettoyage quotidien.
L'équipement dispose de la technologie Auto Sense, qui maintient la température de l'air idéale selon les souhaits de l'utilisateur, afin que votre maison ait toujours une température agréable sans aucun souci.
Le climatiseur est doté d'une finition anticorrosion BlueTech qui garantit protection et durabilité plus longtemps.