Publier vos produits
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
    Elkay

    LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet

    Traduit par Google,
    Robinet à filtre à levier unique Avado®. Ce robinet est en laiton et possède une valve à disque céramique. Le robinet nécessite 1 trou de robinetterie. Conformité : Approuvé par le Massachusetts (MA) ## ASME A112.18.1 ## NSF Standard 61 ## NSF Standard 372 ## CSA B125.1 ## cUPC ## ## Répertorié IPC ## Répertorié NPCC Caractéristiques : FILTRATION INTÉGRÉE : Une hydratation plus saine à portée de main grâce à un robinet à eau filtrée dans la cuisine, le coin bar ou la buanderie. ## SYSTÈME TOUT-EN-UN : Aucun achat supplémentaire nécessaire – le filtre et tout le nécessaire pour l'installation sont inclus. ## BEC EN COL DE CYGNE : Sa conception à arc élevé facilite le remplissage de grands récipients tels que les casseroles, les carafes à café, les vases et les gamelles pour animaux. ## INSTALLATION DU FILTRE GAIN DE PLACE : Le filtre se fixe au mur du meuble sous-évier pour libérer de l'espace sous l'évier. ## EAU FILTRÉE : Le filtre est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour réduire les PFOA/PFOS (PFAS), le plomb, les microplastiques et plus encore. ## EAU FROIDE UNIQUEMENT Le robinet à boissons se raccorde à l'arrivée d'eau froide. Elkay® propose une gamme de robinets de cuisine élégants assortis à ce robinet. ##UN SEUL TROU DE ROBINET : Ce robinet à boissons est conçu pour être installé à l'aide d'un trou de robinet secondaire situé à côté du robinet principal. ##RÉDUISEZ LES DÉCHETS : Contribuez à un monde plus propre en éliminant les bouteilles d'eau en plastique à usage unique qui finissent dans les cours d'eau. ##FILTRE LONGUE DURÉE DE VIE : Le filtre à changement rapide dure environ un an, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent tout en vous offrant une eau plus propre et au meilleur goût. ##CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE : Offre une performance durable et fiable ; amovible pour un remplacement facile. ##CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié NSF/ANSI 61 et 372, il répond à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb. ##DÉBIT : Débit maximal de 1,5 GPM
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKAV71F
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsAvado
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.93
    • Largeur (pouces)1.73
    • Profondeur (pouces)7.13
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord