Publier vos produits
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
    Elkay

    LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome

    Traduit par Google,

    Robinet commercial à capteur électronique chromé, alimenté par piles, pour lavage des mains et brossage. Débit : 1,2 GPM. Fabriqué en laiton chromé, il est équipé d'une vanne à module de commande électronique. Installation : 1 trou de robinetterie.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Liste NPCC
    • Liste CEC
    • ADA et CCI

    Caractéristiques:

    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • CONSTRUCTION EN LAITON MASSIF : Conçu pour une durabilité à long terme
    • MAINS LIBRES : Cette fonction permet une utilisation plus hygiénique
    • 1 TROU DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé avec un seul trou de robinetterie.
    • DOUBLE ALIMENTATION : Prise secteur et porte-piles avec quatre piles AA incluses
    Spécification
    • keywords: Sensor, Lav, Handwash, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKB721C
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsScrub & Handwash
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.62
    • Largeur (pouces)2.27
    • Profondeur (pouces)7.24
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord