Publier vos produits
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
    Elkay

    ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit

    Traduit par Google,

    Ensemble d'évier double à montage double Crosstown® en acier inoxydable de calibre 18 (33 po x 22 po x 9 po). Cet évier est fabriqué à la main en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée polie, une bonde centrale arrière et des protections latérales et de fond avec douchette intégrée.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • Bord Slim Rim™ : Installez l’évier en pose libre ou sous plan ; le bord ultra-fin et plat élimine pratiquement toute différence entre l’évier et le plan de travail pour une esthétique épurée.
    • DEUX BOLS DE MÊME TAILLE : Utilisez les bols indépendamment pour laver, faire tremper, rincer, sécher et effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • Système Sound Guard® : Les coussinets et le revêtement inférieur améliorent l'insonorisation pour un confort acoustique optimal à l'évier.
    • ANGLES SOIGNÉS : Un design géométrique épuré offre des parois latérales droites et un fond plat pour un style moderne et un espace optimisé ; facile à nettoyer
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité de 30 cm (12 po) offre suffisamment d'espace pour frotter les taches sur les chandails et nettoyer les pinceaux après de petits chefs-d'œuvre.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2"
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standards, sous réserve d'espace disponible.
    • LE KIT COMPREND : un évier ECTSR33229T et deux grilles de fond CTXBG1315 ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECTSR33229TBG1_5_FR2
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsCrosstown
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers