Publier vos produits
EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain
EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain
    Elkay

    EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain

    Traduit par Google,

    Évier de service à cuve unique sur pied en acier inoxydable, dimensions : 63,5 cm x 58,4 cm x 20,3 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie, il est doté d’une bonde centrale et de patins de fond uniquement.

    Conformité:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 16, type 304.
    • Élimine le levage de conteneurs lourds en hauteur.
    • Se range dans les coins des placards et les espaces de travail restreints.
    • Coins arrondis de 1-3/4".
    • Tablier sur trois côtés.
    • Le dessus présente des rebords surélevés de 5/32".
    • Les surfaces exposées sont polies pour obtenir une finition satinée et brillante.
    • Les matériaux insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un moment plus silencieux à l'évier.
    • Fourni avec un support mural.
    • Le kit comprend l'évier EFS2523 et la bonde LK43 ; le tout est emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • Keywords: floor Mount Service Sink Package, floor mounted service sink, elkay floor mount service sink package, elkay service sink, floor mount service sink package efs2523c

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EFS2523C
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsService Sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)23
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)37.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers