Publier vos produits
EHS-18-KVX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet
EHS-18-KVX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet
    Elkay

    EHS-18-KVX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet

    Traduit par Google,

    Évier à main en acier inoxydable de calibre 18, 45,7 cm x 36,5 cm x 28 cm, avec robinet et robinet. Fabriqué en acier inoxydable de calibre 18, finition n° 4, avec bonde centrale.

    Conformité:

    cUPC

    répertorié IPC

    Répertorié par le NPCC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EHS-18-KVX
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsFood Service
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11
    • Largeur (pouces)14.5
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers