Publier vos produits
ELUH241610PD Lustertone® Classic Stainless Steel 26-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH241610PD Lustertone® Classic Stainless Steel 26-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH241610PD Lustertone® Classic Stainless Steel 26-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH241610PD Lustertone® Classic Stainless Steel 26-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH241610PD Lustertone® Classic Stainless Steel 26-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
    Elkay

    ELUH241610PD Lustertone® Classic Stainless Steel 26-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®

    Traduit par Google,

    Évier Lustertone® Classic en acier inoxydable, à cuve unique encastrée, 67,3 cm x 47 cm x 25,4 cm, avec système de vidange Perfect Drain®. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale arrière et de patins latéraux et de fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3 ; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • Système d'évacuation Perfect Drain® : L'absence de rebord élimine l'espace autour de la bonde pour un évier plus propre et plus hygiénique ; les aliments et les résidus s'écoulent directement dans la bonde.
    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • GRANDE CAPACITÉ : Les parois droites confèrent à l’évier un fond plat et offrent plus d’espace utile pour empiler, faire tremper et laver la vaisselle ; facile à nettoyer
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • INCLUS : Un Perfect Drain® LKPD1 et sa crépine
    Spécification
    • key words: GOURMET, Perfect Drain, rear drain, offset drain, off set drain, Lustertone
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUH241610PD
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.5
    • Largeur (pouces)18.5
    • Profondeur (pouces)26.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)20.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers