Publier vos produits
ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink

    Traduit par Google,

    Évier à cuve unique sous plan Quartz Luxe® 84 x 47 x 24 cm. Son procédé de fabrication exclusif, alliant quartz naturel et résines acryliques haute performance résistantes aux UV, offre une surface non poreuse, résistante aux chocs, à la chaleur, aux rayures, aux taches et à la décoloration. Il bénéficie d'une isolation acoustique naturelle et d'une bonde centrale arrière.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • CSA B45.5
    • cUpc répertorié
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • RÉSISTANCE SUPÉRIEURE : Fabriqués en quartz naturel, le composant le plus dur du granit, ces éviers durables résistent aux chocs, même pour les tâches les plus exigeantes.
    • SILENCIEUX : Ce matériau est naturellement insonorisant, minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • COULEURS RICHES, RÉSISTANT À LA CHALEUR, NETTOYAGE FACILE : Harmonisez votre lavabo à votre décoration ; les couleurs éclatantes ne ternissent pas ; résistant à la chaleur jusqu’à 280 °C ; nettoyez-le avec un chiffon humide et de l’eau savonneuse.
    • PROTECTION HYGIÉNIQUE : Les particules de quartz microfines et arrondies permettent d'obtenir une surface ultra-lisse et non poreuse qui résiste à la saleté, aux aliments et aux taches.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 36 pouces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELXRU13322FX0_CA0_CH0_CN0_PA0_SN0_SM0
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsQuartz Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.43
    • Largeur (pouces)18.46
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)33
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord