Publier vos produits
EWSF26026KWSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™
Elkay

EWSF26026KWSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™

Traduit par Google,

Ensemble de lavabo chirurgical suspendu triple en acier inoxydable 304 (90 po x 23 po x 26 po) avec robinets à capteur, bondes et mitigeurs. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie. Protection intégrale des parois et du fond avec coussinets de fond uniquement.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts (MA)
  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • Liste cUPC
  • Liste IPC
  • Liste NPCC

Caractéristiques

  • L'accessoire SplashBlock™ empêche l'eau de s'écouler, contribuant ainsi à un environnement plus propre et plus sûr.
  • Le kit comprend (1) évier EWSF260262, (2) becs LK394A, (2) accessoires SplashBlock™, (1) cloison amovible en acrylique transparent et (2) drains LK18B de 3-1/2".
  • Bec verseur simple avec régulateur de débit de 1,5 GPM pour contribuer à atténuer le risque de contamination par des agents pathogènes présents dans l'eau.
  • Panneau de commande d'eau à actionnement par genou.
  • Robinet mélangeur thermostatique inclus pour améliorer le contrôle de la température, éviter les brûlures et atteindre les températures préréglées.
  • Acier inoxydable de calibre 16, type 304
  • Dosseret pleine longueur de 10 cm de haut
  • Conception sans joint avec accessoire amovible SplashBlock™ pour un nettoyage plus facile, contribuant à réduire l'accumulation et les risques d'exposition.
  • Porte(s) d'accès à clé pour dissimuler la plomberie.

Spécification
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
Spécifications techniques
  • Réference unique.EWSF26026KWSG
  • Famille de produitsSINK
  • Groupe de produitsSpecialty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)26
  • Largeur (pouces)23
  • Profondeur (pouces)60
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)142
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers