Publier vos produits
EWSF39026KWSG Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™
Elkay

EWSF39026KWSG Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™

Traduit par Google,

Ensemble de lavabo chirurgical triple poste en acier inoxydable 90 po x 23 po x 26 po avec robinet Zurn TMV, bonde et SplashBlock™. Le lavabo est fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie.

Conformité:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4

Robinet:

  • ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • NSF 61 (Q≤1)
  • NSF 372 (sans plomb)
  • CEC

Accessoire:

  • ASSE 1070
  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Caractéristiques

  • L'accessoire SplashBlock™ empêche l'eau de s'écouler, contribuant ainsi à un environnement plus propre et plus sûr.
  • Le kit comprend (1) évier EWSF39026, (3) becs LK394A, (3) accessoires SplashBlock™, (2) cloisons amovibles en acrylique transparent et (3) drains LK18B de 3-1/2".
  • Bec verseur simple avec régulateur de débit de 1,5 GPM pour contribuer à atténuer le risque de contamination par des agents pathogènes présents dans l'eau.
  • Panneau de commande d'eau à actionnement par genou.
  • Robinet mélangeur thermostatique inclus pour améliorer le contrôle de la température, éviter les brûlures et atteindre les températures préréglées.
  • Acier inoxydable de calibre 16, type 304
  • Dosseret pleine longueur de 10 cm de haut
  • Conception sans joint avec accessoire amovible SplashBlock™ pour un nettoyage plus facile, contribuant à réduire l'accumulation et les risques d'exposition.
  • Porte(s) d'accès à clé pour dissimuler la plomberie.
Spécification
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
Spécifications techniques
  • Réference unique.EWSF39026KWSG
  • Famille de produitsSINK
  • Groupe de produitsSpecialty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)26
  • Largeur (pouces)23
  • Profondeur (pouces)90
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)172
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers